TPS54626EVM-608

TPS54626 同期整流・降圧型コンバータ、Eco-mode 付き評価基板

TPS54626EVM-608

購入

概要

The Texas Instruments TPS54626EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A output current. The TPS54626 features DCAP2 control with 650 KHz switching frequency, Eco-mode for light load efficiency, adjustable slow start, enable control, power good, and start up into pre-bias voltages.

特長
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed Switching Frequency
  • Adjustable Slow Start
  • DCAP2 Control
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54626 Eco-Mode 搭載、HTSSOP パッケージ封止、4.5V ~ 18V、6.5A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54626EVM-608 — TPS54626 同期整流・降圧型コンバータ、Eco-mode 付き評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54626 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
証明書 TPS54626EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ