TPS548B22EVM-847

TPS548B22 DCAP3、高性能、25A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS548B22EVM-847

購入

概要

TPS548B22EVM-PWR847 評価モジュール(EVM)は、TPS548B22 を採用しています。TPS548B22 は、複数の MOSFET を内蔵した、D-CAP3™ モードの 25A 同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 25A を供給します。

特長
  • 25A の DC 定常状態出力電流
  • ±0.5% の 0.9V REF は、-40℃ ~ 150℃ の接合部温度範囲でこの公差を実現
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™ 制御ループは、外部補償なしで、大容量のバルク・コンデンサや小型 MLCC(多層セラミック・コンデンサ)をサポート
  • Eco-Mode と FCCM を選択可能
  • RTRIP と OC クランプ付きで、温度補償済みのプログラマブルな電流制限は ±10% の精度
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS548B22 差動リモート・センス機能搭載、1.5V ~ 18V 入力、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS548B22EVM-847 — TPS548B22 DCAP3 高性能、25A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 16日
証明書 TPS548B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS548B22 1.5-V to 18-V VIN, 4.5-V to 22-V VDD, 25-A SWIFT™ Synchronous Step-Down Converter With Full Differential Sense データシート (Rev. A) PDF | HTML 2017年 7月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ