TPS54A24EVM-058
降圧コンバータの評価モジュール
TPS54A24EVM-058
概要
The TPS54A24EVM-058 is an evaluation module (EVM) for the TPS54A24. The TPS54A24 is a synchronous buck converter, integrating both power MOSFETs to minimize solution size and provide high efficiency at full load. Fixed-frequency peak current-mode control is used to minimize period and on-time jitter. Forced continuous conduction mode keeps the switching frequency fixed at light loads and enables fast transient response to and from light loads.
特長
- 4.5-V to 17-V input voltage, 12-V nominal
- 1.8-V output at 10 A
- Fixed frequency peak current mode control
- Adjustable switching frequency, 500-kHz operation default
- Test points for all critical waveforms and connections
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54A24 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 | ||
証明書 | TPS54A24EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 4月 11日 |