TPS54KB20EVM

TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板

TPS54KB20EVM

購入

概要

TPS54KB20 評価基板 (EVM) が採用しているのは、4V ~ 16V 入力、25A、リモート・センス機能搭載の D-CAP4™ 降圧コンバータです。TPS54KB20 は D-CAP4™ 制御モードを使用して高速過渡応答を実現し、出力電圧レベルに応じて性能依存性を低減する方法で使いやすさを改善しています。TPS54KB20 は、Vout が高い場合と低い場合の両方で優れた過渡応答を実現します。高い Vout または低い Vout に合わせて最適化する目的でアプリケーション回路図を変更する必要はありません。TPS54KB20 は、効率と放熱性能を重視して最適化済みのピン配置を採用しており、対称型の入力構造 (Vin ピンと PGND ピンを複数用意し、パッケージの両側に配置) を通じて、EMI 性能を改善させています。

特長
  • U1 段で 8V ~ 16V の入力
  • U2 段で 4V ~ 16V の入力
  • U1 段で 1,400KHz のスイッチング周波数
  • U2 段で 800KHz のスイッチング周波数
  • U1 段と U2 段の両方で 3.3V のデフォルト出力 
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54KB20 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ TPS54KC23 4V ~ 16V 入力、30A、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54KB20EVM — TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54KB20EVM Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2023年 4月 12日
証明書 TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ