TPS55065EVM

TPS55065EVM Evaluation Module

TPS55065EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS55065EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55065 Switch Mode Power Supply - Buck / Boost Regulator. The EVM contains one DC/DC converter.

特長
  • Switch-Mode Regulator
    • 5V+/-2%, Normal Mode
    • 5V+/-3%, Low-Power or Crossover Mode
  • Switching Frequency, 440 kHz (typical)
  • Input Operating Range, 1.5V to 40V, (Vdriver)
    • 500-mA Load-Current Capability
    • 200-mA Load-Current Capability Down to 2V Input (Vdriver)
    • 120-mA Load-Current Capability Down to 1.5V Input (Vdriver)
  • Enable Function
  • Low-Power Operation Mode Supply
  • Switched 5V Regulated Output on 5Vg With Current Limit
  • Programmable Slew Rate and Frequency Modulation for EMI Consideration
  • Reset Function With Deglitch Timer and Programmable Delay
  • Alarm Function for Undervoltage Detection and Indication
  • Thermally Enhanced Package for Efficient Heat Management
  • APPLICATIONS
    • Automotive Electronic Controller Power

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
    TPS55065-Q1 AEC-Q100 認証済み、5V 固定出力電圧、1.5V ~ 40V、500mA 昇降圧コンバータ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TPS55065EVM — TPS55065EVM Evaluation Module

    TI.com で取り扱いなし
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55065EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 31日
    証明書 TPS55065EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート TPS55065-Q1 Buck and Boost Switched-Mode Regulator データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 1月 16日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ