TPS55332EVM

TPS55332EVM 評価モジュール

TPS55332EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS55332EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55332 Switch Mode Power Supply - Boost Regulator. The device offers configurability and can be setup to operate at a switching frequency from 80kHz to 2.2MHz.

特長
  • Withstands Transients up to 60 V, Boost Input Operating Range of 1.5 V to 40 V (VIN)
  • Asynchronous Switch Mode Regulator with External Components (L and C), Output up to 0.5 A (max) in Boost Mode
  • 2.5 V ± 1.5% Feedback Voltage Reference
  • 80 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • High Voltage Tolerant Enable Input for On/Off State
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • External Clock Input for Synchronization
  • External Compensation for Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Programmable Power on Reset Delay
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Undervoltage Output Monitoring, Issuance of Reset if Output Falls Below Set Threshold
  • Thermal Shutdown to Protect Device During Excessive Power Dissipation
  • ILIM Threshold Protection (Current Limit)
  • Operating Junction Temperature Range: -40°C to 150°C
  • Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Lighting
    • Battery Powered Applications
    • Qualified for Automotive Applications
  • AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
    TPS55332-Q1 AEC-Q100 認証済み、電圧スーパーバイザ搭載、1.5V ~ 60V の広い入力電圧範囲、3A 昇圧コンバータ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TPS55332EVM — TPS55332EVM 評価モジュール

    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TPS55332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55332EVM USer's Guide 2009年 7月 6日

    関連する設計リソース

    設計ツールおよびシミュレーション

    設計ツール
    SWITCHERPRO SwitcherPro™ スイッチング電源設計ツール

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ