TPS55340EVM-148

絶縁フライバック・トポロジ・モジュール、TPS55340 用、5A、40V、電流モード、FET 内蔵 DC コンバータ

TPS55340EVM-148

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.

特長
  • Integrated 40V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC コンバータ
TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55340EVM-148 — 絶縁フライバック・トポロジ・モジュール、TPS55340 用、5A、40V、電流モード、FET 内蔵 DC コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS55340EVM-148 絶縁フライバック・トポロジ・モジュール、TPS55340 用、5A、40V、電流モード、FET 内蔵 DC コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS55340EVM-148 8-24V Input, 5V Output Flyback Evaluation Module (Rev. A) 2013/06/18
証明書 TPS55340EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340 2012/12/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。