TPS562203EVM
TPS562203 SOT-563 パッケージ、2A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562203EVM
概要
TPS562203 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562203 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、4.2 V ~ 17 V の入力 (公称 12V) を受け入れ、1.05V の出力電圧で 2 A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.2 V ~ 17 V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
- 最大 2 A の出力電流
- ECO モード
- 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562203EVM — TPS562203 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter in SOT-563 package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2