TPS562209EVM-601

TPS562209 17V 入力、2A 同期整流・降圧レギュレータ評価モジュール、SOT-23 パッケージ

TPS562209EVM-601

購入

概要

The TPS562209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2A synchronous step-down converter.  The TPS562209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS562209 operates in forced CCM mode during light load operation.  The TPS562209EVM-601 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 2 A load current

特長
  • D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Integrated 122-mΩ (High Side) and 72-mΩ (Low Side) FETs
  • Pre-Biased Soft Start
  • Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
  • OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
  • Fixed Soft Start: 1 ms
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS562209 SOT-23 封止、17V 入力、2A 同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V 入力、2A 同期整流・降圧レギュレータ評価モジュール、SOT-23 パッケージ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
証明書 TPS562209EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ