TPS562211EVM

18V 入力、2A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板

TPS562211EVM

購入

概要

TPS562211 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT583 パッケージに封止済みです。TPS562211EVM は、降圧コンバータ TPS562211 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562211EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) で動作し、3.3V で 2A を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
  • Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード・ピン
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 良好な出力精度
  • SOT583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS562211 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562211EVM — 18V 入力、2A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562211 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 26日
証明書 TPS562211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ