TPS563209EVM-652
TPS563209 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き
TPS563209EVM-652
概要
The TPS563209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS563209 operates in forced CCM, which maintains constant frequency during light load operation. The TPS563209EVM-652 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 3 A load current
特長
|
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563209EVM-652 — TPS563209 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル
TPS563209 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLVMAF0A.ZIP (106KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 8日 | |||
証明書 | TPS563209EVM-652 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |