TPS563211EVM
18V 入力、3A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板
TPS563211EVM
概要
TPS563211 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT583 パッケージに封止済みです。TPS563211EVM は、降圧コンバータ TPS563211 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563211EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 3A を供給します。また、帰還ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
- Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード・ピン
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 良好な出力精度
- SOT583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563211EVM — 18V 入力、3A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2