TPS563212EVM
TPS563212 SOT-583 封止、18V 入力、3A 出力、1200kHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS563212EVM
概要
TPS563212 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT-583 パッケージに封止済みです。TPS563212EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563212 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563212EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 3A を供給します。また、この評価基板 (EVM) は帰還ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
- Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード・ピン
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 良好な出力精度
- SOT583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS563212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 30日 | ||
証明書 | TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 19日 |