TPS56339EVM

3A レギュレータの評価モジュール

TPS56339EVM

購入

概要

The TPS56339 evaluation module (EVM) is used to evaluate the TPS56339.The TPS56339 is an Advanced Emulated Current Mode (AECM) synchronous step-down DC/DC converter, being able to deliver 3-A continuous output current, providing an advance Eco-mode™ to maintain high light load efficiency. The TPS56339 integrates 26-V capable MOSFETs which is suitable for applications working from 19-V bus power lines. The TPS56339 employs AECM control architecture that can get both fix switching frequency and fast load transient performance, providing ease of filter design to overcome EMI noise. The internal adaptive zero adjustment eliminate the need for external compensation over a wide output range up to 16 V.

特長
  • Wide input range: 4.5 V to 24 V
  • Wide output voltage range: 0.8 V to 16 V or 95%*VIN
  • Advance emulated current mode control for fix switching frequency and fast transient response with ceramic output capacitors
  • Advanced Eco-mode™ for high light load efficiency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS56339 4.5V ~ 24V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56339EVM — 3A レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56339 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 7月 6日
データシート TPS56339 4.5V~24V 入力、3A 出力の同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 7日
証明書 TPS56339EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 4月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ