TPS564247EVM

TPS564247 評価基板 - 4A、FCCM モード、同期降圧コンバータ用

TPS564247EVM

購入

概要

TPS564247 は、シンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧型コンバータであり、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564247EVM は、降圧コンバータ TPS564247 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS564247EVM は 3V ~ 16V の入力 (公称 12V) で動作し、出力電圧 1.05V 時に 4A の電流を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3 V ~ 16 V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
  • 最大 4A の出力電流
  • ECO モードと FCCM モード
  • 高速過渡応答
  • 1.6mm * 1.6mm の DRL パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS564247 SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS564247EVM — TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS56424x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 4月 7日
証明書 TPS564247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ