TPS564252EVM はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。
TPS564252EVM
TPS564252 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS564252EVM
概要
TPS564252 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564252EVM は、降圧コンバータ TPS564252 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) を受け入れ、1.05V の出力電圧で 4A を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:3 V ~ 16 V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
- 最大 4 A の出力電流
- ECO モード
- 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS564252EVM — TPS564252 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS564252, TPS564255, and TPS564257 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 | ||
証明書 | TPS564252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 17日 |