TPS565247EVM
TPS565247 3V ~ 16V、5A、FCCM (強制連続導通モード) モード、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
TPS565247EVM
概要
TPS565247EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS565247 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS565247 デバイスは、SOT-563 パッケージ封止の 5A 同期整流降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) に対応し、5A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 3V ~ 16V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 5A の出力電流
- FCCM (強制連続導通モード) モード
- 高速過渡応答
- 1.6mm × 1.6mm の DRL (SOT-563) パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS565247EVM — TPS565247 3V ~ 16V、5A、FCCM (強制連続導通モード) モード、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2