TPS566231EVM

3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS566231EVM

購入

概要

TPS566231EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS566231 デバイスを評価できます。TPS566231 は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた同期整流降圧コンバータです。TPS566231 の主な特長の 1 つは、その ULQ (超低静止電流) を通じてバイアス電流を低減できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ動作期間を実現しようとする場合、この特長は非常に有益です。TPS566231 は、3V ~ 18 V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン安定化と負荷安定化を実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566231 は高効率コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) に対する包括的な保護を実現しているほか、パワー・グッド信号も組み合わせています。

特長
  • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 6A の出力電流
  • デューティ比の大きい動作
  • 高速過渡応答
  • 2mm x 1.5mm の RQF パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS566231 パルス・スキップ・モード搭載、3V~18V 入力、6A の同期整流降圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS566231EVM

3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS566231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 27日
証明書 TPS566231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ