TPS566242EVM

TPS566242 3V ~ 16V、6A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板

TPS566242EVM

購入

概要

TPS566242EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS566242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS566242 デバイスは、SOT-563 パッケージ封止の 6A 同期整流降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) に対応し、6A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 3V ~ 16V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 6A の出力電流
  • Eco-mode 動作
  • 高速過渡応答
  • 1.6mm × 1.6mm の DRL (SOT-563) パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS566242 SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、6A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS566242EVM

TPS566242 3V ~ 16V、6A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS56624x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 30日
証明書 TPS566242EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ