TPS56628EVM-534

TPS56628EVM-534 - 18V 入力、6A、同期整流・降圧コンバータ評価基板

TPS56628EVM-534

購入

概要

The TPS56628 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 650 kHz. Pulse skipping Eco-mode™ operation improves efficiency under light load conditions. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS56628 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFETs allows the TPS56628 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high-output currents. The TPS56628 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 6-A output from an input voltage source of 4.5 V to 18 V. The output voltage range is from 0.76 to 5.5 V. The TPS56628EVM-534 evaluation module circuit is a single, synchronous buck converter providing 1.05V at 6 A, from 4.5-V to 18-V input.

特長
  • Input voltage range 4.5V to 18V
  • Adjustable output voltage down to 0.76V
  • Easy to use D-CAP2™ control
  • Eco-mode™ for high efficiency in light load condition
  • 650kHz switching frequency
  • Power-good output
  • Hiccup current limit
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS56628 Eco-mode 搭載、4.5V ~ 18V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V 入力、6A、同期整流・降圧コンバータ評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56628 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 25日
証明書 TPS56628EVM-534 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ