TPS56C231EVM

TPS56C231 降圧コンバータの評価基板

TPS56C231EVM

購入

概要

TPS56C231 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS56C231EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力を受け入れ、1.2V で 12A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5 V ~ 17 V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 最大 12A の出力電流
  • ECO モードと FCCM モード
  • 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS56C231 D-CAP3 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、12A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56C231EVM — TPS56C231EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56C231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 8月 18日
証明書 TPS56C231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ