TPS56C231LEVM

TPS56C231L 降圧コンバータの評価基板

TPS56C231LEVM

購入

概要

TPS56C231L 評価基板 (EVM) は、必要な外部部品点数が非常に少なく、4.5V ~ 17V の入力で動作し、1.2V で 12A を供給する、D-CAP3™ モードの単相同期整流降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は D-CAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答と優れたライン安定化や負荷安定化を実現し、外部補償も不要です。等価直列抵抗 (ESR) の小さい出力コンデンサにも対応しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5 V ~ 17 V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5 V
  • 最大 12A の出力電流
  • ECO モードと FCCM モード
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • 3.5mm x 3.5mm QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS56C231 D-CAP3 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、12A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56C231LEVM — TPS56C231L step-down converter evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56C231LEVM 12-A Synchronous Step-down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2022年 9月 26日
証明書 TPS56C231LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ