TPS57114EVM

TPS57114EVM - 2.95 V ~ 6 V 入力、4 A、2 MHz 同期整流・降圧 DC-DC コンバータ評価モジュール

TPS57114EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS57114-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 4A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS57114-Q1 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 2000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS57114-Q1 to achieve high efficiencies and to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS57114-Q1 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS57114EVM.

特長
  • Adjustable output voltage (down to 0.8 V)
  • Adjustable slow start time
  • Adjustable undervoltage lockout
  • 2 MHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz)
  • Optimized for fast load transient response
DC/DC コンバータ
TPS57114-EP 2.95V ~ 6V 入力、3.5A 出力、2MHz、同期整流降圧スイッチャー TPS57114C-Q1 車載対応、2.95V ~ 6V、4A、2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS57114EVM — TPS57114EVM - 2.95 V ~ 6 V 入力、4 A、2 MHz 同期整流・降圧 DC-DC コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS57114EVM TPS57114EVM - 2.95 V ~ 6 V 入力、4 A、2 MHz 同期整流・降圧 DC-DC コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS57114EVM User's Guide 2013/11/14
証明書 TPS57114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。