TPS60150EVM-359

TPS60150EVM-359 評価モジュール

TPS60150EVM-359

購入

概要

The TPS60150EVM-359 facilitates evaluation of the TPS60150 150mA Charge Pump.

特長
  • 2.7V to 5.5 Input Voltage Range
  • Fixed output voltage of 5.0V
  • X2 Charge Pump
  • 1.5 MHz Charge Pump Frequency
  • Maximum Output Current: 150mA
  • Less than 290µA Quiescent Current at no load condition (Skip mode)
  • Hardware En/Disable Function
  • Built-in Soft Start
  • Thermal and Over Current Protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS60150 140mA、5V、チャージ・ポンプ、2x2 SON
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010年 7月 2日
証明書 TPS60150EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS60150 5-V, 140-mA Charge-Pump データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 10月 29日
データシート 5V/140mA チャージ・ポンプ・デバイス データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 5月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ