TPS61050EVM-215

TPS61050 評価モジュール

TPS61050EVM-215

購入

概要

The TPS61050EVM-215 is an evaluation module for the TPS61050 1.2 A High Power White LED Driver with I²C Compatible Interface. The TPS61050 is based on a high-frequency synchronous-boost topology with constant current sink to drive single white LEDs.

特長
  • Four Operational Modes
    • Torch and Flash up to ILED = 1200 mA
    • Voltage-Regulated Boost Converter: 4.5/5.0/5.25 V
    • Shutdown: 0.3 μA (typ)
  • Total Solution Circuit Area <  25 mm²
  • Up to 96% Efficiency
  • I²C-Compatible Interface up to 400 kbps
  • Integrated LED Turn-On Safety Timer
  • Zero Latency TX-Masking Input (TPS61050)
  • Hardware Voltage Mode Selection Input (TPS61052)
  • Integrated ADC for LED VF Monitoring
  • Integrated Low Light Dimming Mode
  • LED Disconnect During Shutdown
  • Open/Shorted LED Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Available in a 12-Pin NanoFree™ (CSP) and 10-Pin QFN Packaging


CD-ROM

照明 LED ドライバ
TPS61050 I2C 互換インターフェイス搭載、SON パッケージ、1.2A、大出力、白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61050EVM-215 — TPS61050 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61050EVM-215 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6105x 1.2-A High-Power White LED Driver 2-MHz Synchronous Boost Converter With I2C Compatible Interface データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 9月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61050EVM-215 and TPS61052EVM-215 (Rev. B) 2007年 11月 29日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TPS6105XEVM-SW TPS6105x 評価モジュール用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ