TPS61080EVM-147
TPS61080EVM-147 評価モジュール
TPS61080EVM-147
概要
The TPS61080EVM-147 evaluation module facilitates evaluation of the TPS61080 IC configured as a boost converter regulating output voltage. The evaluation module can be easily reconfigured to regulate current.
特長
- 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
- Up to 27 V Output Voltage
- 0.5 A/1.2 A Integrated Switch
- 1.2 MHz/600 KHz Selectable Fixed Switching Frequency
- Built-in Power Diode
- Input to Output Isolation
- Short-Circuit Protection
- Programmable Soft Start
- Overvoltage Protection
- Up to 87% Efficiency
- 10 Pin 3x3 mm QFN Package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61081EVM-147 | 2007年 1月 25日 | |||
証明書 | TPS61080EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |