TPS61086EVM-526

TPS61086EVM-526 評価モジュール

TPS61086EVM-526

購入

概要

The TPS61086EVM-526 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61086 step-up DC/DC converter. The EVM operates from a 2.3V to 6V input voltage. It generates an output voltage of 12V with a switch current of 2A minimum.

特長
  • 2.3 V to 6 V Input Voltage Range
  • 18.5 V Boost Converter With 2.0 A Switch Current
  • 650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61086 18.5V、2A、2MHz の昇圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS61086EVM-526 2009年 10月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ