TPS61088Q1EVM-037

TPS61088-Q1 向け昇圧コンバータの評価モジュール

TPS61088Q1EVM-037

購入

概要

The TPS61088-Q1 is a high power density, fully integrated synchronous boost converter with a 11-mΩ power switch and a 13-mΩ rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution in portable systems. The TPS61088-Q1 has wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to support applications with single cell or two cell Lithium batteries. The device has 10-A switch current capability and is capable of providing an output voltage up to 12.6 V.

特長
  • Input voltage range: 2.7 to 12 V
  • Output voltage range: 4.5 to 12.6 V
  • Up to 90% efficiency at VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V, and IOUT = 2 A
  • Mode selection between PFM mode and forced PWM mode at light load
  • Resistor-programmable switch peak current limit
  • Adjustable switching frequency: 200 kHz to 2.2MHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61088-Q1 AEC-Q100 認証済み、10A、統合型、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61088Q1EVM-037 — TPS61088-Q1 向け昇圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 10月 15日
証明書 TPS61088Q1EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ