TPS61094EVM-066
TPS61094 100nA 静止電流の双方向昇降圧コンバータの評価基板
TPS61094EVM-066
概要
TPS61094 は、入力と出力の間にバイパス・スイッチを実装した、双方向の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、e メーター・アプリケーションやスーパーキャパシタ・バックアップ・アプリケーション向けの電源ソリューションを実現します。TPS61094 は入力電圧範囲が広く、最大 5.5V の出力電圧を供給できます。TPS61094 を降圧モードで使用してスーパーキャパシタを充電する場合、2 個の外部抵抗を使用して充電電流と充電終了電圧をプログラム (設定) することができます。TPS61094 を昇圧モードで動作させる場合、1 個の外部抵抗を使用する方法で出力電圧をプログラム (設定) できます。
特長
- 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:2.7V ~ 5.4V
- バレー電流制限:最小 1.7A
- 2mm x 3mm の WSON パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2