TPS61096EVM-787

TPS61096A 超低静止電流、28V 出力電圧昇圧コンバータの評価ボード

TPS61096EVM-787

購入

概要

The TPS61096EVM-787 is for evaluating the electric and thermal performance of the Ultra-Low quiescent current, high output voltage boost converter TPS61096A. The external components of the TPS61096EVM are selected to cover most of the nomal application conditions. These conponents can be modified based on the TPS61096A datasheet to meet special requirements.

特長
  • 1 µA ultra-low IQ into VIN pin
  • Operating Input Voltage from 1.8 V to 5.5 V
  • Integrated power diode
  • Integrated level shifters
  • The evaluation board of the circuit is orderable
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61096A 1μA 静止電流、28V 出力昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61096EVM-787 — TPS61096A 超低静止電流、28V 出力電圧昇圧コンバータの評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61096AEVM User's Guide (Rev. A) 2017年 4月 27日
証明書 TPS61096EVM-787 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ