TPS61097AEVM-073

TPS61097AEVM-073 評価モジュール

TPS61097AEVM-073

購入

概要

The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery.

特長
  • EVM allows access to the Input, Output and Control pins of the TPS61097A Device
  • Components for complete operating solution, includes CIN, COUT, and Inductor
  • VIN input voltage range: 0.9V to 5.5V
  • Provides current output up to 100mA @ 3.3V
  • Optimized device layout solution
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61097A-33 バイパス・スイッチ搭載、5nA のシャットダウン電流、0.9Vin、3.3Vout の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61097AEVM-073 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS61097AEVM-073 2014年 1月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ