TPS610985EVM-782

TPS610985 超低静止電流昇圧の評価モジュール

TPS610985EVM-782

購入

概要

The TPS610985 provides an ultra-low quiescent power supply solution for products powered by either a single cell or two-cell alkaline, one-cell coin cell battery or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. It integrates a load switch and can provide two separate output power rails. The main output VMAIN is an always-on output with 3V minimum voltage, and the additional output VSUB is the output of internal load switch, designed to supply a peripheral device.

The TPS610985 can provide total output currents up to 40 mA at a 3V output even when input voltage is decreased to 0.7V. The boost is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents.

特長
  • 300 nA ultra-low IQ in Light Load
  • 1.5mm x 1.5mm 6-SON Package
  • Integrated Load Switch
  • Up to 80% Efficiency at 10 μA Load Current
  • Two Modes Controlled by MODE pin
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS610985 ロード・スイッチ内蔵、低入力電圧、3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS610985EVM-782 — TPS610985 超低静止電流昇圧の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS610985 EVM User's Guide 2016年 2月 24日
証明書 TPS610985EVM-782 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ