TPS61099EVM-023

TPS61099xDRV 評価ボード

TPS61099EVM-023

購入

概要

TPS61099x は、超低静止電流が 1μA の同期整流・昇圧コンバータです。入力電圧範囲は 0.7V~5.5V です。このデバイスは、1.8V~5.5V の範囲で、固定出力電圧と可変出力電圧をサポートしています。インダクタのピーク電流制限の代表値は 1A であり、3.3V 入力から、5V、300mA を出力することができます。TPS61099x の DRV パッケージ・バージョンを評価できるように、評価ボードが用意されています。

特長
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 1μA の静止電流
  • 代表値 1A のピーク・スイッチ電流制限
  • シャットダウン時に優れた切断能力
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61099 800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61099EVM-023 Evaluation Module 2018年 4月 3日
証明書 TPS61099EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ