TPS61099EVM-768

TPS61099 向け昇圧コンバータの評価モジュール

TPS61099EVM-768

購入

概要

TPS61099 provides an ultra-low quiescent power supply solution for products powered by either a single-cell or two-cell alkaline, or a one-cell coin battery. It only consumes 800nA quiescent current under light load condition, and can achieve up to 70% efficiency at 10uA load. It also supports the true shutdown function when disabled.

特長
  • 800nA ultra-low IQ at light load
  • Minimum 0.8A switch peak current limit
  • Fixed output voltage versions available
  • True disconnection during shutdown
  • > 70% efficiency at 10μA load
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61099 800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61099EVM-768 — TPS61099 向け昇圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 6月 23日
証明書 TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ