TPS61120EVM-205

TPS61120 評価モジュール

TPS61120EVM-205

購入

概要

The TPS61120EVM-205 is an evaluation tool for the TPS61120 inductive boost converter with LDO in 4x4mm2 QFN. The boost stage can supply voltages up to 5.5V from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V. The LDO stage can supply voltages down to 0.9V from input voltages in the range of 1.5V to 7V. The EVM is configured to supply a 3.3V output voltage from the adjustable boost stage and 1.5V from the adjustable LDO stage.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61120 200mA LDO 搭載、1 セル・リチウムイオンまたはデュアル・セル・アプリケーション向け、調整可能、95% 効率昇圧コンバータ TPS61121 1.5V、200mA LDO 搭載、1 セル・リチウムイオンまたはデュアル・セル・アプリケーション向け、3.3V、95% の効率、昇圧コンバータ TPS61122 3.3V、200mA LDO 搭載、1 セル・リチウムイオンまたはデュアル・セル・アプリケーション向け、3.6V、95% の効率、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61120EVM-205 — TPS61120 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6112xEVM-205, For Dual Output, Single-Cell Boost Converter User's Guide (Rev. A) 2008年 6月 2日
証明書 TPS61120EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6112x Synchronous Boost Converter With 1.1-A Switch and Integrated LDO データシート (Rev. D) PDF | HTML 2015年 5月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ