TPS61140EVM-157

TPS61140EVM 評価モジュール

TPS61140EVM-157

購入

概要

The TPS61140EVM-157 is an evaluation tool for the TPS6114x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter which is ideal for driving the OLED sub-display and white LED backlight for the LCD main display in clam shell phones.

特長
  • Input Voltage: 3 V to 6 V
  • Output Voltage: up to 27 V each (max)
  • Switch current Limit: 0.7 A (max)
  • Efficiency: 83% (max)
  • Built in Power Diode and Soft-start
  • Input to Output isolation
  • Over voltage & Short circuit protection
  • Built in 1.2 MHz fixed switching frequency
  • Up to 30 kHz dimming frequency
  • Package: 3x3 QFN-10
バックライト LED ドライバ
TPS61140 シングル・インダクタ採用、白色 LED/OLED ドライバと 28V OVP 搭載、2 x 27V、700mA スイッチ、1.2MHz 昇圧コンバータ TPS61141 シングル・インダクタ採用、白色 LED/OLED ドライバと 22V OVP 搭載、2 x 27V、700mA スイッチ、1.2MHz 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61140EVM-157 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Dual Output Boost Regulator Using SIngle Inductor データシート (Rev. B) 2007年 3月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ