TPS61150EVM-150
TPS61150EVM 評価モジュール
TPS61150EVM-150
概要
The TPS61150EVM-150 is an evaluation tool for the TPS6115x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter with two regulated current outputs for driving white LEDs. Each current output can be individually programmed through external resistors and is capable to drive 6 to 7 white LEDs (3.5 V or 4 V forward voltage) up to a total of 12 or 14 LEDs.
特長
- Input Voltage: 3 V to 6 V
- Output Voltage: up to 27 V each (max)
- Switch current Limit: 0.7 A (max)
- Efficiency: 83% (max)
- 2 Individual programmable, regulated current Outputs
- Built in Power Diode and Soft-start
- Input to Output isolation
- Over voltage and Short circuit protection
- Built in 1.2 MHz fixed switching frequency
- Up to 30 kHz dimming frequency
- Package: 3x3 QFN-10
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61150EVM-150 (Rev. A) | 2006年 10月 26日 | |||
証明書 | TPS61150EVM-150 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS6115x Dual-Output Boost WLED Driver Using Single Inductor データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 |