TPS61170EVM-316
TPS61170EVM-316 評価モジュール
TPS61170EVM-316
概要
The TPS61170EVM-316 facilitates evaluation of the TPS61170 1.2A High Voltage Boost Converter in a SEPIC configuration.
特長
3 V to 18 V Input Voltage Range High Output Voltage: Up to 38 V 1.2 A Integrated Switch 1.2 MHz Fixed Switching Frequency Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale Built-in Soft Start
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 評価モジュール
TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61170EVM-316 (Rev. A) | 2008/09/25 | |||
| 証明書 | TPS61170EVM-316 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |