TPS61176EVM-566
高効率 6 チャネル WLED ドライバ 評価モジュール、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ入力をサポート
TPS61176EVM-566
概要
The Texas Instruments TPS61176EVM-566 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61176 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for tablet or notebook PCs, which can support single-cell battery input directly. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-6.5V, and provides a 125mA maximum output current for 6-channel LEDs. For a single channel, there can be 10 to 12 LEDs in series if TI’s WLEDEVM-260 (WLED Load Board) is used.
特長
Multi-channel
Adaptive to a variety of load
Mixed mode dimming supportive
- Multi-channel
- Adaptive to a variety of load
- Mixed mode dimming supportive
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61176EVM-566 — 高効率 6 チャネル WLED ドライバ 評価モジュール、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ入力をサポート
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS61176EVM-566 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |