TPS61177AEVM

TPS61177A 評価モジュール、ノートブック・アプリケーション WLED ドライバ用

TPS61177AEVM

購入

概要

TPS61177AEVM is eval platform for WLED Driver application for Notebooks and tablet PCs with PWM Interface and Mixed Dimming Mode. EVM tool kit includes USB2ANY box for I2C communication to configure/control TPS61177A WLED driver's EEPROM registers such as boost switch freq, LED string current, dimming mode, and UVLO levels.TPS61177AEVM is eval platform for WLED Driver application for Notebooks and tablet PCs with PWM Interface and Mixed Dimming Mode. EVM tool kit includes USB2ANY box for I2C communication to configure/control TPS61177A WLED driver's EEPROM registers such as boost switch freq, LED string current, dimming mode, and UVLO levels.

TPS61177AEVM is eval platform for WLED Driver application for Notebooks and tablet PCs with PWM Interface and Mixed Dimming Mode. EVM tool kit includes USB2ANY box for I2C communication to configure/control TPS61177A WLED driver's EEPROM registers such as boost switch freq, LED string current, dimming mode, and UVLO levels.

特長
  • Single voltage input from 2.5V~24V is required to operate the EVM - EN can be tied to Vin
  • Max boost output voltage is 39V which supports up to 11~12 LEDs in series
  • User can select dimming mode through I2C I/F to show best performance and efficiency for each application
バックライト LED ドライバ
TPS61177A ノート PC とタブレット・ディスプレイ向け、WLED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61177AEVM — TPS61177A 評価モジュール、ノートブック・アプリケーション WLED ドライバ用

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the TPS61177A Evaluation Board 2015年 9月 11日
証明書 TPS61177AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS61177A WLED Driver for Notebooks With PWM Interface and Mixed Dimming Mode データシート (Rev. B) PDF | HTML 2017年 3月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ