TPS61185EVM-335

評価モジュール、TPS61185 用、2A WLED ドライバ IC

TPS61185EVM-335

購入

概要

The TPS61185EVM-335 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61185 Adjustable, 2A WLED Driver IC. If WLEDs are not available for connection to the EVM, the WLEDEVM-260 board can be ordered from TI.

特長
  • 4.2V to 24V input voltage
  • Integrated 2A 40V MOSFET
  • 600KHz to 2MHz programmable switching frequency
  • Adaptive Boost Output for Best Efficiency
  • Design to Use Small L-C Components
  • Integrated loop compensation
  • Eight 25mA Current Sinks
  • Up to 10 WLED in series
  • 1% current matching and accuracy
  • PWM brightness interface control
バックライト LED ドライバ
TPS61185 ノート PC 向け、PWM 制御インターフェイス搭載、2A WLED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61185EVM-335 — 評価モジュール、TPS61185 用、2A WLED ドライバ IC

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61185EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61185EVM-335 2010年 5月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ