TPS61187EVM-528
TPS61187EVM-528 評価モジュール
TPS61187EVM-528
概要
The TPS61183/7EVM-528 evaluation module contains Texas Instruments' either the TPS61183 or TPS61187 IC configured as a WLED power solution providing up to six independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptopcomputers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram.
特長
- 4.5V to 24V input voltage
- 38V maximum output voltage
- Integrated 2A 40V MOSFET
- 300 kHz to 1 MHz Programmable Switching Frequency
- Adaptive boost output to WLED voltages
- Small external components
- Integrated loop compensation
- Six current sinks of 30mA max.
- 1.5% (typ.) current matching
バックライト LED ドライバ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS61183EVM-528 User's Guide. (Rev. A) | 2011年 12月 14日 | |||
証明書 | TPS61187EVM-528 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS61187 White-LED Driver For Notebooks With PWM Interface and Automatic Phase Shift データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 12月 29日 |