TPS61194Q1EVM
TPS61194-Q1 4-チャネル LED ドライバ、オートモーティブ照明用、評価モジュール
TPS61194Q1EVM
概要
TPS61194Q1EVM 評価モジュール(EVM)は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。 TPS61194Q1EVM は TPS61194-Q1 を使用して、最大 4 つの LED ストリング(各ストリングは最大 12 個の LED、また全体で最大 36 個の LED)を駆動し、高い効率の LCD バックライトを実現します。 TPS61194Q1EVM の出力電圧と出力電流の定格に関する情報は、TPS61194-Q1 のデータシートに掲載されています。 バッテリ接続用の電源コネクタ、また各信号に対応するテスト・ポイントは、評価ボードに実装されています。 LED の輝度は、外部 PWM 信号で制御できます。 単独の LED ボードを負荷として使用でき、または LCD パネルを出力コネクタに接続することもできます。
特長
- 入力電圧:4.5V ~ 40V
- 出力電圧:最大 45V
- 4 つの LED チャネル
- 出力電流は 100mA/チャネル
- スイッチング周波数 300kHz ~ 2.2MHz
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-チャネル LED ドライバ、オートモーティブ照明用、評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS61194xEVM Evaluation Module | 2016年 1月 5日 | |||
証明書 | TPS61194Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS61194-Q1 低EMI車載用LEDドライバ、100mAチャネル×4 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 9月 26日 |