TPS61196EVM-600

WLED ドライバ・ストリング評価モジュール

TPS61196EVM-600

購入

概要

The Texas Instruments TPS61196EVM-600 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61196 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for LCD TV backlight. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 10V-30 V, and provides a 787mA output current for 6-channel LEDs.

特長
  • Multi-channel
  • Adaptive Boost output for LED voltage
  • Independent PWM dimming for Each String
バックライト LED ドライバ
TPS61196 各ストリング向けの個別 PWM 調光機能搭載、6 ストリング、400mA WLED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
TPS61196-Q1 各ストリング向けの個別 PWM 調光機能搭載、6 ストリング、400mA WLED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61196EVM-600 — 6 ストリング、400mA WLED ドライバ、各ストリング評価モジュール用独立 PWM 調光機能付き

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61196EVM-600 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61196EVM-600 User's Guide (Rev. A) 2014年 2月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ