TPS61199EVM-598

評価モジュール、TPS61199 用、LCD モニタ・バックライト用白色 LED ドライバ

TPS61199EVM-598

購入

概要

This TPS61199EVM-598 contains the Texas Instruments TPS61199, a WLED power solution providing up to eight independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptop computers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, bill of materials, and a schematic diagram. This user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS61199 evaluation module (EVM)

特長
  • 8V to 30V Input Voltage
  • Thermal Shutdown Protection
  • Integrated High-Power Boost Controller
  • 20-pin SOP Package and TSSOP Package
  • Adaptive Boost Output for LED Voltages
  • Drive up to Eight LED Strings in Parallel
  • Maximum 65mA for Each LED String
  • 3% Current Matching Between Strings
  • 5000:1 PWM Dimming Ratio at 200Hz
  • MOSFET Over-current Protectio
  • Programmable LED Short Protection
バックライト LED ドライバ
TPS61199 LCD モニタ・バックライト向け、白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61199EVM-598 — 評価モジュール、TPS61199 用、LCD モニタ・バックライト用白色 LED ドライバ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS61199EVM-598 EVM for TPS61199 WLED Driver for LCD Monitor Backlighting 2011年 1月 4日
証明書 TPS61199EVM-598 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS61199 White-LED Driver for LCD Monitor Backlighting データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 11月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ