TPS61201EVM-179
TPS61201EVM-179 評価モジュール
TPS61201EVM-179
概要
The TPS61201EVM-179 is an evaluation module for the TPS61201 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61200 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.
特長
- Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
- Startup into full load at 0.5 V input voltage
- Fixed output voltage: 3.3 V
- Switch current limit: 1.5 A (max)
- More than 90% efficiency at:
- 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
- 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
- Quiescent current: < 55 μA
- Package: 3x3 QFN
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS61201EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS6120x Low Input Voltage Synchronous Boost Converter With 1.3-A Switches データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2014年 12月 24日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6120xEVM-179 | 2007年 4月 2日 |