TPS61202EVM-179

TPS61202EVM-179 評価モジュール

TPS61202EVM-179

購入

概要

The TPS61202EVM-179 is an evaluation module for the TPS61202 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61202 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

特長
  • Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
  • Startup into full load at 0.5 V input voltage
  • Fixed output voltage: 5 V
  • Switch current limit: 1.5 A (max)
  • More than 90% efficiency at:
    • 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
    • 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
  • Quiescent current: < 55 μA
  • Package: 3x3 QFN
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61202 1.3A スイッチ搭載、3mm x 3mm QFN 封止、0.3V の入力電圧、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61202EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6120x Low Input Voltage Synchronous Boost Converter With 1.3-A Switches データシート (Rev. E) PDF | HTML 2014年 12月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6120xEVM-179 2007年 4月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ