TPS61236EVM-676

TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価モジュール

TPS61236EVM-676

購入

概要

This EVM is used to evaluate the synchronous boost converter TPS61236, which features 3A output current at 5V VOUT, < 3µA ultra-low current and programmable output current limit. The EVM can also be used to evaluate the fixed 5.1V version TPS61235. In this case the feedback resistors are removed and the FB pin of the device is connected directly to VOUT pin.

特長
  • 3A Output Current at 5V Output Voltage
  • Up to 97% Efficiency Synchronous Boost Converter
  • <3µA ultra-low IQ to Support Always-On Application
  • Programmable Average Output Current Limit
  • Inactive Status Indication
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61235P 8A のバレー電流、5.1V の固定出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS61236P 8A のバレー電流、調整可能な出力電圧、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61236EVM-676 — TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ