TPS61240EVM-360

TPS61240EVM-360 評価モジュール

TPS61240EVM-360

購入

概要

The TPS61240EVM-260 facilitates evaluation of the TPS61240 IC. There are three circuits on the EVM:

CKT1 will demonstrate the TPS61240DRV (SON) package.

CKT2 will demonstrate the TPS61240YFF (WCSP) package in a small layout.

CKT3 will demonstrate the TPS61240YFF operating in a diode OR configuration.

特長
  • Efficiency > 90% at Nominal Operating Conditions
  • Total DC Output Voltage Accuracy 5.0V±2%
  • Typical 30 µA Quiescent Current
  • Best in Class Line and Load Transient
  • Wide VIN Range From 2.3V to 5.5V
  • Output current up to 450mA
  • Automatic PFM/PWM Mode transition
  • Low Ripple Power Save Mode for Improved Efficiency at Light Loads
  • Internal Softstart, 250µs typical Start-Up time
  • 3.5MHz Typical Operating Frequency
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240 2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ TPS61240-Q1 AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61240EVM-360 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61240EVM-360 User's Guide 2009年 5月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ