TPS61281EVM-586
TPS61281EVM-586 - パススルー・モード付き昇圧コンバータの評価モジュール
TPS61281EVM-586
概要
The TPS61281EVM-586 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS61281 device, a 2.3MHz step-up dc-dc with integrated Pass-Through Mode. The TPS61281 device provides a power supply solution for products powered by either by a Li-Ion, Nickel-Rich, Silicon Anode, Li-Ion or LiFePO4 battery. The wide input voltage range is ideal to power single cell portable applications like smart-phones or Tablet PCs. The TPS61281 is capable of handling a input voltage range from 2.3V up to 4.8V. The integrated Pass-Through Mode allows the user to guarantee a minimum Output Voltage with a very high efficiency.
特長
- 95% Efficiency at 2.3MHz Operation
- Integrated Pass-Through Mode (35mΩ)
- Wide VIN Range From 2.3V to 4.8V
- Supports Large Range of Output Capacitance
- Simple Logic Control Interface
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61281EVM-586 — TPS61281EVM-586 - パススルー・モード付き昇圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS61281EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6128xEVM-586 User's Guide (Rev. B) | 2018年 4月 2日 |